Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.6
10/06 - 12/12
100/74
Gasolina
1596
B 4164 S3
4
1.6 D
10/06 - 12/12
109/80
Gasóleo
1560
D 4164 T
4
1.6 D2
10/10 - 12/12
115/84
Gasóleo
1560
D 4162 T
4
1.8
10/06 - 12/12
125/92
Gasolina
1798
B 4184 S11
4
1.8 FlexFuel
01/07 - 12/12
125/92
Gasolina/Etanol
1798
B 4184 S8
4
2.0
10/06 - 12/12
145/107
Gasolina
1999
B 4204 S3
4
2.0 D
10/06 - 12/12
136/100
Gasóleo
1997
D 4204 T
4
2.0 FlexFuel
01/10 - 12/12
146/107
Gasolina/Etanol
1999
B 4204 S4
4
2.4 i
10/06 - 12/12
170/125
Gasolina
2435
B 5244 S4
5
D3
10/10 - 12/12
150/110
Gasóleo
1984
D 5204 T5
5
D4
10/10 - 12/12
177/130
Gasóleo
1984
D 5204 T
5
D5
10/06 - 12/12
163/120
Gasóleo
2400
D 5244 T9
5
D5
10/06 - 12/12
180/132
Gasóleo
2400
  • D 5244 T13
  • D 5244 T8
5
Electric
12/10 - 12/12
112/82
Eléctrico
E400V1
Electric
12/10 - 12/12
120/89
Eléctrico
E400V1
T5
10/06 - 12/12
220/162
Gasolina
2521
B 5254 T3
5
T5
03/07 - 12/12
230/169
Gasolina
2521
B 5254 T7
5