Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.6
01/05 - 12/12
101/74
Gasolina
1596
B 4164 S3
4
1.6 D
01/05 - 12/12
110/81
Gasóleo
1560
D 4164 T
4
1.6 D2
10/10 - 12/12
115/84
Gasóleo
1560
D 4162 T
4
1.8
04/04 - 12/10
125/92
Gasolina
1798
B 4184 S11
4
1.8 FlexFuel
01/06 - 12/10
125/92
Gasolina/Etanol
1798
B 4184 S8
4
2.0
10/06 - 12/12
146/107
Gasolina
1999
B 4204 S3
4
2.0 D
01/04 - 12/10
136/100
Gasóleo
1997
D 4204 T
4
2.0 F
10/09 - 12/12
146/107
Gasolina/Etanol
1999
B 4204 S4
4
2.4
01/04 - 12/10
140/103
Gasolina
2435
B 5244 S5
5
2.4
01/04 - 12/12
170/125
Gasolina
2435
B 5244 S4
5
2.4 D5
03/06 - 12/10
179/132
Gasóleo
2400
  • D 5244 T13
  • D 5244 T8
5
D3
10/10 - 12/12
150/110
Gasóleo
1984
D 5204 T5
5
D4
10/10 - 12/12
177/130
Gasóleo
1984
D 5204 T
5
T5
01/04 - 12/07
220/162
Gasolina
2521
B 5254 T3
5
T5
03/07 - 12/12
230/169
Gasolina
2521
B 5254 T7
5
T5 AWD
04/04 - 12/07
220/162
Gasolina
2521
B 5254 T3
5
T5 AWD
03/07 - 12/10
230/169
Gasolina
2521
B 5254 T7
5