Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.5 T AWD
10/02 - 09/14
209/154
Gasolina
2521
B 5254 T2
5
2.5 T AWD
10/12 - 09/14
209/154
Gasolina
2497
B 5254 T9
5
3.2 AWD
03/06 - 12/10
238/175
Gasolina
3192
B 6324 S
6
3.2 AWD
04/10 - 12/12
243/179
Gasolina
3192
B 6324 S5
6
D3 / D5
04/09 - 12/14
163/120
Gasóleo
2400
D 5244 T5
5
D5 AWD
10/02 - 12/06
163/120
Gasóleo
2401
  • D 5244 T
  • D 5244 T5
5
D5 AWD
04/05 - 12/10
185/136
Gasóleo
2401
D 5244 T4
5
D5 AWD
01/11 - 12/14
200/147
Gasóleo
2400
D 5244 T18
5
T6 AWD
10/02 - 12/06
272/200
Gasolina
2922
B 6294 T
6
V8 AWD
01/05 - 12/10
316/232
Gasolina
4414
B 8444 S
8