Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0 T
07/00 - 04/10
180/132
Gasolina
1984
B 5204 T5
5
2.4
07/00 - 04/10
140/103
Gasolina
2435
B 5244 S2
5
2.4
11/00 - 04/10
170/125
Gasolina
2435
B 5244 S
5
2.4 Bifuel (CNG)
07/01 - 04/10
140/103
Gasolina/Gas natural (CNG)
2435
B 5244 SG
5
2.4 Bifuel (LPG)
07/01 - 04/10
140/103
Gasolina/Gas (LPG)
2435
B 5244 SG2
5
2.4 D
03/05 - 04/10
126/93
Gasóleo
2400
D 5244 T7
5
2.4 D
05/01 - 04/10
130/96
Gasóleo
2401
D 5244 T2
5
2.4 D
07/05 - 12/09
163/120
Gasóleo
2400
D 5244 T5
5
2.4 D5
01/01 - 04/10
163/120
Gasóleo
2401
D 5244 T
5
2.4 D5
03/05 - 04/10
185/136
Gasóleo
2401
D 5244 T4
5
2.4 T
07/00 - 04/10
200/147
Gasolina
2435
B 5244 T3
5
2.4 T AWD
06/01 - 04/10
200/147
Gasolina
2435
B 5244 T3
5
2.4 T5
04/04 - 04/10
260/191
Gasolina
2401
B 5244 T5
5
2.5 T
01/03 - 04/10
210/154
Gasolina
2521
B 5254 T2
5
2.5 T AWD
07/02 - 04/10
210/154
Gasolina
2521
B 5254 T2
5
R 2,5 T AWD
01/03 - 04/10
300/221
Gasolina
2521
B 5254 T4
5
T5
07/00 - 04/10
250/184
Gasolina
2319
B 5234 T3
5