Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0 T
11/99 - 08/07
180/132
Gasolina
1984
B 5204 T5
5
2.3 T5
11/99 - 12/04
250/184
Gasolina
2319
B 5234 T3
5
2.4
03/00 - 08/07
140/103
Gasolina
2435
B 5244 S2
5
2.4
03/00 - 08/07
170/125
Gasolina
2435
B 5244 S
5
2.4 Bifuel (CNG)
09/01 - 08/07
140/103
Gasolina/Gas natural (CNG)
2435
B 5244 SG
5
2.4 Bifuel (LPG)
09/01 - 08/07
140/103
Gasolina/Gas (LPG)
2435
B 5244 SG2
5
2.4 D
04/05 - 12/08
126/93
Gasóleo
2400
D 5244 T7
5
2.4 D
07/01 - 08/07
131/96
Gasóleo
2401
D 5244 T2
5
2.4 D5
01/01 - 12/08
163/120
Gasóleo
2401
D 5244 T
5
2.4 D5
08/05 - 07/07
163/120
Gasóleo
2400
D 5244 T5
5
2.4 D5
04/05 - 12/08
185/136
Gasóleo
2401
D 5244 T4
5
2.4 D5 AWD
07/02 - 08/07
163/120
Gasóleo
2401
  • D 5244 T
  • D 5244 T2
  • D 5244 T5
5
2.4 D5 AWD
05/05 - 08/07
185/136
Gasóleo
2401
D 5244 T4
5
2.4 T
11/99 - 08/03
200/147
Gasolina
2435
B 5244 T3
5
2.4 T AWD
09/01 - 08/02
200/147
Gasolina
2435
B 5244 T3
5
2.4 T5
04/04 - 08/07
260/191
Gasolina
2401
B 5244 T5
5
2.5 T
07/01 - 08/07
209/154
Gasolina
2521
B 5254 T2
5
2.5 T AWD
07/02 - 08/07
209/154
Gasolina
2521
B 5254 T2
5
2.5 TDI
11/99 - 08/07
140/103
Gasóleo
2461
D 5252 T
5
R 2,5 T AWD
03/03 - 08/07
300/221
Gasolina
2521
B 5254 T4
5