Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.6
07/92 - 07/96
83/61
Gasolina
1596
B 16 F
4
1.7
09/89 - 08/91
78/58
Gasolina
1721
B 18 KD
4
1.7
09/88 - 07/96
87/64
Gasolina
1721
B 18 KP
4
1.7
08/89 - 07/92
102/75
Gasolina
1721
B 18 EP
4
1.7
08/89 - 07/92
109/80
Gasolina
1721
B 18 E
4
1.7 Turbo
08/89 - 07/96
120/88
Gasolina
1721
B 18 FT
4
1.7 Turbo
01/91 - 07/96
122/90
Gasolina
1721
B 18 FT
4
1.8
08/91 - 07/96
90/66
Gasolina
1794
B 18 U
4
1.9 Turbo-Diesel
07/94 - 07/96
90/66
Gasóleo
1870
D 19 T
4
2.0
08/93 - 07/96
109/80
Gasolina
1998
B 20 F
4
2.0
08/92 - 07/95
110/81
Gasolina
1998
B 20 F
4