Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.4
08/86 - 12/88
68/50
Gasolina
1397
B 14.4 S
4
1.4
08/87 - 07/88
69/51
Gasolina
1397
B 14.4 S
4
1.4
08/83 - 07/86
72/53
Gasolina
1397
B 14.4 S
4
1.6 Diesel
08/84 - 07/91
54/40
Gasóleo
1596
D 16
4
1.7
08/85 - 07/91
80/59
Gasolina
1721
B 17 2 K
4
2.0
08/82 - 07/84
90/66
Gasolina
1986
B 19 A
4
2.0
08/83 - 07/84
92/68
Gasolina
1986
B 19 A
4
2.0
08/84 - 07/90
102/75
Gasolina
1986
B 200 K
4
2.0
08/84 - 07/87
105/77
Gasolina
1986
B 200 K
4
2.0
08/87 - 07/88
110/81
Gasolina
1986
B 200 EA
4
2.0
08/86 - 07/88
112/82
Gasolina
1986
B 200 EA
4
2.0
08/83 - 07/84
113/83
Gasolina
1986
B 19 E
4
2.0
08/84 - 07/86
115/85
Gasolina
1986
B 200 E
4
2.0
08/84 - 07/86
118/87
Gasolina
1986
B 200 E
4