Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0 D3
03/16 -
150/110
Gasóleo
1969
  • D 4204 T16
  • D 4204 T9
4
2.0 D4
03/16 -
190/140
Gasóleo
1969
D 4204 T14
4
2.0 D4 AWD
03/16 -
190/140
Gasóleo
1969
D 4204 T14
4
2.0 D5 AWD
03/16 -
235/173
Gasóleo
1969
D 4204 T23
4
2.0 Hybrid AWD
10/17 -
320/235
Gasolina/eléctrico
1969
B 4204 T35
4
2.0 T4
10/17 -
190/140
Gasolina
1969
B 4204 T31
4
2.0 T5
10/17 -
250/184
Gasolina
1969
B 4204 T26
4
2.0 T5
03/16 -
254/187
Gasolina
1969
B 4204 T23
4
2.0 T6 AWD
10/17 -
310/228
Gasolina
1969
B 4204 T29
4
2.0 T6 AWD
03/16 -
320/235
Gasolina
1969
B 4204 T27
4
2.0 T8 Hybrid AWD
04/18 -
303/223
Gasolina/eléctrico
1969
B 4204 T34
4