Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0
03/98 - 10/05
180/132
Gasolina
1984
B 5204 T2
5
2.0 T
03/00 - 10/05
163/120
Gasolina
1984
B 5204 T4
5
2.0 T
03/98 - 10/05
226/166
Gasolina
1984
B 5204 T3
5
2.3 T5
03/98 - 10/05
239/176
Gasolina
2319
B 5234 T3
5
2.3 T5
07/02 - 10/05
245/180
Gasolina
2319
B 5234 T9
5
2.4
06/98 - 10/05
170/125
Gasolina
2435
B 5254 S
5
2.4 T
03/98 - 10/05
193/142
Gasolina
2435
  • B 5244 T
  • B 5254 T
5
2.4 T
07/02 - 10/05
200/147
Gasolina
2435
B 5244 T7
5