Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0
06/98 - 07/06
163/120
Gasolina
1984
B 5204 T4
5
2.0 T
12/99 - 07/06
180/132
Gasolina
1984
B 5204 T5
5
2.0 T
06/98 - 07/06
226/166
Gasolina
1984
B 5204 T3
5
2.4
01/99 - 07/06
140/103
Gasolina
2435
B 5244 S2
5
2.4
01/99 - 07/06
170/125
Gasolina
2435
B 5244 S
5
2.4 Bifuel (CNG)
09/01 - 07/06
140/103
Gasolina/Gas natural (CNG)
2435
B 5244 SG2
5
2.4 Bifuel (LPG)
09/01 - 07/06
140/103
Gasolina/Gas (LPG)
2435
B 5244 SG
5
2.4 D
10/01 - 07/06
131/96
Gasóleo
2401
D 5244 T2
5
2.4 D5
08/01 - 07/06
163/120
Gasóleo
2401
D 5244 T
5
2.4 T
06/00 - 07/06
200/147
Gasolina
2435
B 5244 T3
5
2.4 T5 AWD
04/00 - 09/03
200/147
Gasolina
2435
B 5244 T3
5
2.5 T
03/03 - 07/06
210/154
Gasolina
2521
B 5254 T2
5
2.5 T AWD
07/03 - 07/06
210/154
Gasolina
2521
B 5254 T2
5
2.5 TDI
01/99 - 07/06
140/103
Gasóleo
2461
D 5252 T
5
2.8 T6
05/98 - 07/06
272/200
Gasolina
2783
B 6284 T
6
2.9
03/99 - 07/06
200/147
Gasolina
2922
B 6294 S
6
2.9
05/98 - 07/06
204/150
Gasolina
2922
B 6304 S3
6
3.0
06/01 - 07/06
196/144
Gasolina
2922
B 6294 S2
6
3.0 T6
06/01 - 07/06
272/200
Gasolina
2922
B 6294 T
6