Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.7
08/76 - 07/82
125/92
Gasolina
2664
B 27 A
6
2.7
08/74 - 07/80
140/103
Gasolina
2664
B 27 E
6
2.7
08/78 - 07/82
148/109
Gasolina
2664
  • B 27 E
  • B 27 F
6
2.8
08/80 - 07/82
129/95
Gasolina
2849
B 28 A
6
2.8
08/80 - 07/82
155/114
Gasolina
2849
B 28 E
6