Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0
08/74 - 07/76
82/60
Gasolina
1986
B 20 A
4
2.0
08/76 - 07/79
90/66
Gasolina
1986
B 19 A
4
2.0
09/78 - 08/83
97/71
Gasolina
1986
  • B 19 A
  • B 19 K
4
2.0
08/84 - 12/93
101/74
Gasolina
1986
B 19 E
4
2.0
08/84 - 07/85
103/76
Gasolina
1986
B 200 K
4
2.0
09/88 - 12/93
111/82
Gasolina
1986
  • B 19 E
  • B 200 F
4
2.0
09/84 - 12/93
121/89
Gasolina
1986
B 200 E
4
2.0
10/82 - 08/84
136/100
Gasolina
1986
B 19 ET
4
2.1
08/74 - 07/75
97/71
Gasolina
2127
B 21 A
4
2.1
08/75 - 08/84
100/74
Gasolina
2127
B 21 A
4
2.1
08/80 - 07/84
107/79
Gasolina
2127
B 21 A
4
2.1
08/74 - 09/83
122/90
Gasolina
2127
B 21 E
4
2.1 Turbo
08/80 - 07/84
155/114
Gasolina
2127
B 21 ET
4
2.3
08/84 - 07/86
110/81
Gasolina
2316
B 230 A
4
2.3
08/80 - 07/84
112/82
Gasolina
2316
B 23 A
4
2.3
08/86 - 07/87
113/83
Gasolina
2315
B 230 F
4
2.3
08/83 - 07/85
131/96
Gasolina
2316
B 230 E
4
2.3
08/84 - 12/89
133/98
Gasolina
2316
B 23 E
4
2.3
08/80 - 07/83
136/100
Gasolina
2316
  • B 23 E
  • B 23 F
4
2.3
08/78 - 07/80
140/103
Gasolina
2316
B 23 E
4
2.3 i Cat
08/86 - 07/93
115/85
Gasolina
2316
B 230 F
4
2.4 Diesel
08/87 - 08/93
79/58
Gasóleo
2383
D 24
6
2.4 Diesel
08/78 - 07/85
82/60
Gasóleo
2383
D 24
6
2.7 GLT6
08/79 - 07/80
141/104
Gasolina
2664
B 27 E
6