Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.6
12/95 - 08/99
105/77
Gasolina
1588
B 4164 S
4
1.6
03/99 - 06/04
109/80
Gasolina
1587
B 4164 S2
4
1.8
07/95 - 08/99
115/85
Gasolina
1731
  • B 4184 S
  • B 4184 S3
4
1.8
03/99 - 06/04
122/90
Gasolina
1783
B 4184 S2
4
1.8 Bi-Fuel
11/99 - 08/03
120/88
Gasolina/Gas natural (CNG)
1783
B 4184 S9
4
1.8 i
06/01 - 06/04
122/90
Gasolina
1834
B 4184 SJ
4
1.8 i
03/98 - 06/04
125/92
Gasolina
1834
B 4184 SM
4
1.8 LPG
03/99 - 06/04
122/90
Gasolina/Gas (LPG)
1783
B 4184 S9
4
1.9 DI
03/99 - 07/00
95/70
Gasóleo
1870
D 4192 T2
4
1.9 DI
07/00 - 06/04
102/75
Gasóleo
1870
D 4192 T4
4
1.9 DI
07/00 - 06/04
115/85
Gasóleo
1870
D 4192 T3
4
1.9 T4
05/97 - 07/00
200/147
Gasolina
1855
  • B 4194 T
  • B 4194 T2
4
1.9 TD
07/95 - 08/99
90/66
Gasóleo
1870
D 4192 T
4
2.0
07/95 - 06/04
136/100
Gasolina
1948
  • B 4204 S
  • B 4204 S2
4
2.0
07/95 - 08/99
140/103
Gasolina
1948
B 4204 S
4
2.0 T
10/97 - 07/00
160/118
Gasolina
1948
B 4204 T
4
2.0 T
06/01 - 06/04
163/120
Gasolina
1948
B 4204 T3
4
2.0 T
07/99 - 06/04
165/121
Gasolina
1948
B 4204 T2
4
2.0 T4
07/00 - 06/04
200/147
Gasolina
1948
B 4204 T5
4