Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
D2
03/12 -
114/84
Gasóleo
1560
D 4162 T
4
D2
02/15 -
120/88
Gasóleo
1969
  • D 4204 T13
  • D 4204 T8
4
D3
03/12 - 03/15
150/110
Gasóleo
1984
D 5204 T6
5
D3
04/15 -
150/110
Gasóleo
1969
  • D 4204 T16
  • D 4204 T9
4
D4
03/12 -
177/130
Gasóleo
1984
D 5204 T4
5
D4
05/14 -
190/140
Gasóleo
1969
D 4204 T14
4
T2
02/15 -
122/90
Gasolina
1498
  • B 4154 T3
  • B 4154 T5
4
T2
02/15 -
122/90
Gasolina
1969
  • B 4204 T17
  • B 4204 T38
4
T2 GTDi
03/13 - 12/15
120/88
Gasolina
1596
B 4164 T4
4
T3
02/15 -
152/112
Gasolina
1498
  • B 4154 T2
  • B 4154 T4
4
T3
02/15 -
152/112
Gasolina
1969
  • B 4204 T33
  • B 4204 T37
4
T3 GTDi
03/12 -
150/110
Gasolina
1596
B 4164 T3
4
T4
04/14 -
200/147
Gasolina
1596
B 4164 T
4
T4
07/13 - 12/15
180/132
Gasolina
1984
B 5204 T8
5
T4 AWD
07/13 -
180/132
Gasolina
1984
B 5204 T8
5
T4 AWD
05/14 -
190/140
Gasolina
1969
B 4204 T21
4
T4 GTDi
03/12 -
180/132
Gasolina
1596
B 4164 T
4
T5
03/13 - 12/15
214/157
Gasolina
1984
B 5204 T9
5
T5
05/14 -
245/180
Gasolina
1969
B 4204 T11
4
T5
12/12 -
254/187
Gasolina
2497
B 5254 T12
5
T5 AWD
03/13 -
214/157
Gasolina
1984
B 5204 T9
5
T5 AWD
05/14 -
245/180
Gasolina
1969
B 4204 T11
4
T5 AWD
01/13 -
254/187
Gasolina
2497
B 5254 T12
5