Motor
»
UAZ
»
PATRIOT, 07/04 -
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
469 / 469 B, 12/72 - 09/93
3160 Todo terreno, cerrada, 01/94 - 12/07
CARGO (2360), 07/04 - 09/17
HUNTER (31519_), 06/03 -
PATRIOT, 07/04 -
Vehículo
2.3 D, 06/06 -, 85kW
2.7, 07/04 -, 82kW
2.7, 07/04 -, 94kW
Código de motor
Potencia [CV]
-
Cilindrada (exacta) [cc]
-
Potencia [ kW]
-
Tipo de combustible
Alcohol
CNG
Diesel/eléctrico
Eléctrico
Flexfuel
Gas
Gasóleo
Gasolina
Gasolina/eléctrico
Gasolina/eléctrico/GLP
Gasolina/Etanol
Gasolina/Gas (LPG)
Gasolina/Gas natural (CNG)
Gasolina/Metanol
Mixto
Solicitar
Vehículo
Potencia del motor [CV/kW]
Tipo de combustible
Cilindrada [cc]
Código de motor
Número de cilindros
2.3 D
116/85
Gasóleo
2286
F1AE0481A
4
2.7
112/82
Gasolina
2693
ZMZ- 409210
4
2.7
128/94
Gasolina
2693
ZMZ-409.10
4
Mostrar productos
Utilizamos cookies propias para mejorar nuestros servicios mediantes el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
Mas información
Aceptar