Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
1 - 10 (54)Número:
Kit de ganchos de soporte, plato de presión de embrague
Estado artículo: Normal
Restricción de fabricante: Opel / Vauxhall Tipo de tracción: Tracción delantera
Equipo de prueba/alineación, disco de embrague
Estado artículo: fabricante no lo suministra más
Diámetro hasta [mm]: 295
No hay imágenes disponibles
Estado artículo: fabricante no lo suministra más
sólo con: 400 0006 11
No hay imágenes disponibles
Estado artículo: Disponible hasta agotar existencias
Forma: en T; sólo con: 400 0006 11
Herramienta de centrado, disco de embrague
Estado artículo: Disponible hasta agotar existencias
Restricción de fabricante: Volkswagen; Diamétro cubo[mm]: 18,3; Número de dientes: 24
Llave de soporte, volante
Estado artículo: Normal
Herramienta de centrado, disco de embrague
Estado artículo: Normal
Restricción de fabricante: BMW; Equipamiento de embrague: SAC; Diamétro cubo[mm]: 28; Diámetro 1/Diámetro 2 [mm]: 15/28
Herramienta de centrado, disco de embrague
Estado artículo: Normal
Restricción de fabricante: BMW; Equipamiento de embrague: SAC; Diamétro cubo[mm]: 23; Diámetro 1/Diámetro 2 [mm]: 15/23
No hay imágenes disponibles
Estado artículo: Normal
Restricción de fabricante: Mercedes-Benz; Equipamiento de embrague: SAC; Número de orificios: 4
Kit de herramientas de montaje, embrague/volante
Sustituido por: 400 0237 10
Estado artículo: fabricante no lo suministra más
Equipamiento de embrague: SAC
1 - 10 (54)