Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.5 S (M10)
01/84 - 12/87
75/55
Gasolina
1488
E15S
4
1.8 SGL (M10)
07/83 - 12/85
88/65
Gasolina
1809
CA18S
4
1.8 SGL (M10)
05/85 - 10/87
90/66
Gasolina
1809
CA18S
4
2.0
01/86 - 09/88
98/72
Gasolina
1974
CA20S
4
2.0
01/86 - 09/88
105/77
Gasolina
1974
CA20E
4
2.0 4x4
01/86 - 09/88
98/72
Gasolina
1974
CA20S
4
2.0 4x4
01/86 - 09/88
105/77
Gasolina
1974
CA20E
4
2.0 4x4 (NM10)
06/86 - 09/88
92/68
Gasolina
1974
CA20S
4