Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0 16V Turbo (838BB1AA)
07/96 - 10/01
205/151
Gasolina
1995
838 A4.000
4
2.0 20V (838BG1AA)
07/96 - 10/01
155/114
Gasolina
1998
838 A6.000
5
2.0 20V Turbo (838BM1AA)
06/98 - 10/01
220/162
Gasolina
1998
175 A3.000
5
2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A)
07/96 - 10/01
175/129
Gasolina
2446
838 A2.000
5
2.4 JTD (838BL1AA)
06/98 - 10/01
136/100
Gasóleo
2387
838 A8.000
5
2.4 T.DS (838BH1AA)
07/96 - 10/01
124/91
Gasóleo
2387
  • 838 A3.000
  • 838 A7.000
5
3.0 24V (838BD11A)
07/96 - 10/01
204/150
Gasolina
2959
838 B.000
6