LIMOUSINE, 06/68 - 12/91
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
2.8 - 5.3, 10/69 - 02/93
COUPE, 09/73 - 12/77
DAIMLER (XJ4_), 10/89 - 09/94
DAIMLER XJ (X30_), 10/94 - 06/03
LANDAULETTE, 03/74 - 12/91
LIMOUSINE, 06/68 - 12/91
SUPER EIGHT (X350), 09/05 - 12/09
XJ 40, 81, 10/86 - 09/94
Vehículo
4.2, 06/68 - 12/91, 123kW
4.2, 01/88 - 12/91, 131kW
Vehículo
Año de construcción
Potencia del motor [CV/kW]
Tipo de combustible
Cilindrada [cc]
Código de motor
Número de cilindros
4.2
06/68 - 12/91
167/123
Gasolina
4235
XK 4.2 ( -79)
6
4.2
01/88 - 12/91
178/131
Gasolina
4235
XK 4.2 ( -79)
6
Mostrar productos
Utilizamos cookies propias para mejorar nuestros servicios mediantes el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
Mas información
Aceptar