Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.6 i
03/93 - 03/01
88/65
Gasolina
1580
BFZ (XU5JP)
4
1.8 i
04/97 - 04/03
90/66
Gasolina
1761
LFX (XU7JB)
4
1.8 i
03/93 - 01/98
101/74
Gasolina
1761
LFZ (XU7JP)
4
1.8 i 16V
06/95 - 12/01
110/81
Gasolina
1761
LFY (XU7JP4)
4
1.9 D
06/94 - 01/98
68/50
Gasóleo
1905
DJZ (XUD9A)
4
1.9 D
06/94 - 01/98
69/51
Gasóleo
1905
D9B (XUD9A/L)
4
1.9 SD
02/96 - 04/03
75/55
Gasóleo
1905
DHW (XUD9SD)
4
1.9 Turbo D
05/93 - 04/03
90/66
Gasóleo
1905
  • DHX (XUD9TF/BTF)
  • DHY (XUD9TE/Y)
4
2.0
03/93 - 05/95
129/95
Gasolina
1998
RFX XU10J2C/Z L3
4
2.0 16V
06/98 - 11/00
135/99
Gasolina
1998
RFV (XU10J4R)
4
2.0 HDI 90
03/99 - 04/03
90/66
Gasóleo
1997
RHY (DW10TD)
4
2.0 HDI 109
02/99 - 04/03
109/80
Gasóleo
1997
RHZ (DW10ATED)
4
2.0 i
03/93 - 04/03
121/89
Gasolina
1998
RFX (XU10J2C)
4
2.0 i 16V
06/95 - 04/03
132/97
Gasolina
1998
RFV (XU10J4R)
4
2.0 i 16V
06/94 - 01/98
150/110
Gasolina
1998
RFT (XU10J4/Z)
4
2.0 i 16V
03/93 - 01/98
152/112
Gasolina
1998
RFY (XU10J4/Z)
4
2.0 Turbo
06/95 - 04/03
147/108
Gasolina
1998
RGX (XU10J2TE)
4
2.1 Turbo D 12V
06/95 - 02/99
109/80
Gasóleo
2088
P8C (XUD11BTE)
4
3.0 i 24V
01/97 - 04/03
190/140
Gasolina
2946
XFZ (ES9J4)
6
3.0 V6
01/98 - 04/03
194/142
Gasolina
2946
XFZ (ES9J4)
6