Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.6 HDi (RE8HZB)
09/04 -
109/80
Gasóleo
1560
  • 9HY (DV6TED4)
  • 9HZ (DV6TED4)
4
1.8 16V
09/05 -
125/92
Gasolina
1749
6FY (EW7A)
4
1.8 16V (RE6FZB)
09/04 -
116/85
Gasolina
1749
6FZ (EW7J4)
4
2.0 16V (RERFJB, RERFJC)
09/04 -
140/103
Gasolina
1997
RFJ (EW10A)
4
2.0 HDi (RERHRH)
09/04 -
136/100
Gasóleo
1997
RHR (DW10BTED4)
4
2.2 HDi
05/06 -
163/120
Gasóleo
2179
  • 4HP (DW12BTED4)
  • 4HR (DW12BTED4)
4
2.2 HDi
04/06 -
170/125
Gasóleo
2179
4HT (DW12BTED4)
4
2.2 HDi (RE4HXE)
09/04 -
133/98
Gasóleo
2179
4HX (DW12TED4)
4
3.0
09/04 -
235/173
Gasolina
2946
XFX (ES9J4S)
6
3.0 V6
10/04 - 04/07
211/155
Gasolina
2946
XFU (ES9A)
6
3.0 V6 (REXFUF)
09/04 -
207/152
Gasolina
2946
XFU (ES9A)
6