Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.6 HDi (RC8HZB)
09/04 -
109/80
Gasóleo
1560
  • 9HY (DV6TED4)
  • 9HZ (DV6TED4)
4
1.8 16V
09/05 -
125/92
Gasolina
1749
6FY (EW7A)
4
1.8 16V (RC6FZB)
09/04 -
116/85
Gasolina
1749
6FZ (EW7J4)
4
2.0 16V
03/05 - 11/07
143/105
Gasolina
1997
RFJ (EW10A)
4
2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)
09/04 -
140/103
Gasolina
1997
RFJ (EW10A)
4
2.0 HDi (RCRHRH)
09/04 -
136/100
Gasóleo
1997
RHR (DW10BTED4)
4
2.2 HDi
05/06 -
163/120
Gasóleo
2179
  • 4HP (DW12BTED4)
  • 4HR (DW12BTED4)
4
2.2 HDi
04/06 -
170/125
Gasóleo
2179
4HT (DW12BTED4)
4
2.2 HDi (RC4HXE)
09/04 -
133/98
Gasóleo
2179
4HX (DW12TED4)
4
3.0 Carlsson HP
09/04 -
235/173
Gasolina
2946
XFX (ES9J4S)
6
3.0 V6
10/04 - 04/07
211/155
Gasolina
2946
XFV (ES9A)
6
3.0 V6 (RCXFUF)
09/04 -
207/152
Gasolina
2946
  • XFU (ES9A)
  • XFX (ES9J4S)
6