Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.0
09/70 - 09/77
54/40
Gasolina
1015
G10/612
4
1.1
09/77 - 06/80
54/40
Gasolina
1129
G11/631
4
1.1
09/77 - 07/81
57/42
Gasolina
1129
G11/631
4
1.2
04/73 - 06/79
58/43
Gasolina
1222
  • G12/611
  • G12/612
4
X 2
09/75 - 07/79
63/46
Gasolina
1222
G12/619
4
A 1.3
07/78 - 07/86
65/48
Gasolina
1299
  • G13/625
  • G13/646
4