Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0
04/02 -
110/81
Gasolina
1998
XU10J2
4
2.0 bivalent
02/03 -
110/81
Gasolina/Gas natural (CNG)
1998
XU10J2
4
2.0 HDi
04/02 -
84/62
Gasóleo
1997
RHV (DW10UTD)
4
2.2 HDi
04/02 -
101/74
Gasóleo
2179
4HY (DW12UTED)
4
2.3 HDi
08/08 -
127/93
Gasóleo
2287
F1AE0481T
4
2.8 HDi
06/03 - 06/06
105/77
Gasóleo
2798
4
2.8 HDi
07/05 - 10/10
122/89
Gasóleo
2798
8140.43S
4
2.8 HDi
04/02 -
128/94
Gasóleo
2798
8140.43S
4
2.8 HDi
05/04 -
146/107
Gasóleo
2798
8140.43N
4
2.8 HDi 4x4
04/02 -
128/94
Gasóleo
2798
8140.43S
4