Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.4
01/87 - 01/92
54/40
Gasolina
1360
4
1.4
01/87 - 01/92
60/44
Gasolina
1360
K1F
4
1.4
01/87 - 01/92
71/52
Gasolina
1360
150C
4
1.6
01/87 - 01/92
116/85
Gasolina
1580
  • B6D
  • B6E
4
1.9 D
01/87 - 01/92
71/52
Gasóleo
1905
D9B (XUD9A/L)
4
1.9 DT TXD
02/92 - 12/94
90/66
Gasóleo
1905
4
1.9 GTi 4x4
02/92 - 06/94
125/92
Gasolina
1905
4
1.9 TZi
02/92 - 12/94
125/92
Gasolina
1905
D6A (XU9J2)
4
14
01/89 - 12/89
64/47
Gasolina
1360
K1H (TU3A)
4
14
01/86 - 02/93
72/53
Gasolina
1360
150C
4
14
01/89 - 02/93
75/55
Gasolina
1360
KDY (TU3M)
4
15
01/87 - 01/92
79/58
Gasolina
1580
B1E (XU51C)
4
15
10/87 - 05/92
80/59
Gasolina
1580
B1E (XU51C)
4
16
09/88 - 12/94
72/53
Gasolina
1580
B1E (XU51C)
4
16
09/88 - 12/94
75/55
Gasolina
1580
  • BAY (XU5CP)
  • BAZ (XU5CP)
4
16
07/85 - 12/94
87/64
Gasolina
1580
171D
4
16
05/89 - 12/94
88/65
Gasolina
1580
  • BDY (XU5M)
  • BDZ (XU5M)
4
16
06/85 - 06/88
90/66
Gasolina
1580
  • 171A
  • 171B
  • 171C
4
16
04/83 - 01/92
92/68
Gasolina
1580
171C
4
16
02/92 - 12/92
95/70
Gasolina
1580
4
16
03/86 - 12/94
103/76
Gasolina
1580
180Z
4
18 D
10/85 - 09/93
60/44
Gasóleo
1769
161A (XUD7)
4
19
12/87 - 12/89
95/70
Gasolina
1905
D2C (XU92C)
4
19
07/86 - 12/94
102/75
Gasolina
1905
D2A (XU92C)
4
19
01/87 - 01/92
103/76
Gasolina
1905
D2A (XU92C)
4
19
01/87 - 01/92
107/78
Gasolina
1905
D2E
4
19
06/88 - 12/94
109/80
Gasolina
1905
DDZ (XU9M)
4
19
06/88 - 12/94
120/88
Gasolina
1905
DKZ (XU9JA)
4
19
07/86 - 01/92
122/90
Gasolina
1905
D6A (XU9J2)
4
19 4x4
06/89 - 05/91
107/78
Gasolina
1905
D2E
4
19 4x4
10/90 - 05/91
109/80
Gasolina
1905
DDZ (XU9M)
4
19 Cat (AZE151)
07/86 - 12/94
102/75
Gasolina
1905
DFZ (XU9J1)
4
19 D
09/83 - 11/94
64/47
Gasóleo
1905
  • 162 (XUD9)
  • D9A (XUD9)
  • DJZ (XUD9A)
4
19 D
03/87 - 12/94
69/51
Gasóleo
1905
D9B (XUD9A/U)
4
TRD Turbo
03/88 - 12/94
90/66
Gasóleo
1769
  • A8A (XUD7TE)
  • AJZ (XUD7TE)
4