Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0 i 16V
05/94 - 10/00
132/97
Gasolina
1998
RFV (XU10J4R)
4
2.0 Turbo
05/94 - 10/00
147/108
Gasolina
1998
RGX (XU10J2TE)
4
2.1 D12 VSX
03/96 - 08/96
82/60
Gasóleo
2138
P9A (XUD11A)
4
2.1 TD 12V
05/94 - 10/00
109/80
Gasóleo
2088
  • P8A (XUD11ATE)
  • P8C (XUD11BTE)
  • PHZ (XUD11ATE)
  • PJZ (XUD11ATE)
4
2.5 TD
05/94 - 10/00
129/95
Gasóleo
2446
THY (DK5ATE)
4
3.0 V6
05/94 - 10/00
167/123
Gasolina
2963
UFZ (ZPJ/Z)
6
3.0 V6
07/94 - 12/97
167/123
Gasolina
2975
SFZ (ZPJ/Z)
6
3.0 V6
04/97 - 10/00
190/140
Gasolina
2946
XFZ (ES9J4)
6
3.0 V6 24V
05/94 - 10/00
200/147
Gasolina
2963
  • SKZ (ZPJ4/Z)
  • UKZ (ZPJ4/Z)
6