Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.2
02/69 - 06/72
139/102
Gasolina
2175
B22627
4
19
05/59 - 04/66
80/59
Gasolina
1898
4
19
04/66 - 10/72
84/62
Gasolina
1985
B20700
4
20
11/68 - 10/72
90/66
Gasolina
1985
4
20
07/68 - 07/75
98/72
Gasolina
1985
B20744
4
21
09/65 - 08/72
103/76
Gasolina
2175
B22644
4
21
12/69 - 08/75
120/88
Gasolina
2175
B22627
4
23
09/72 - 07/75
110/81
Gasolina
2350
M23-623
4
23
09/72 - 07/75
126/93
Gasolina
2348
M23-627
4