Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
25 D Turbo
04/83 - 08/85
95/70
Gasóleo
2500
M25-648
4
25 GTi Turbo 2
06/84 - 08/85
166/122
Gasolina
2500
M25-662
4
25 TRi
07/83 - 08/85
136/100
Gasolina
2500
M25-659
4
2000
09/74 - 05/79
102/75
Gasolina
1985
M20-616
4
2000
06/79 - 08/85
106/78
Gasolina
1995
829 A5
4
2200
09/74 - 07/76
112/82
Gasolina
2175
M22-617
4
2200
06/81 - 08/85
115/85
Gasolina
2165
J6T A500
4
2200 D
10/75 - 02/79
67/49
Gasóleo
2175
M22-621
4
2400
08/76 - 06/80
116/85
Gasolina
2347
M23-623
4
2400
05/80 - 05/82
120/88
Gasolina
2347
M23-639
4
2400 GTi
06/77 - 06/82
128/94
Gasolina
2347
M23-622
4
2400 GTi
06/77 - 06/82
131/96
Gasolina
2347
M23-622
4
2500 D
02/78 - 06/82
75/55
Gasóleo
2500
M25-629
4