Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.9 D
01/99 - 04/02
69/51
Gasóleo
1905
D9B (XUD9A/U)
4
1.9 TD
08/94 - 04/02
90/66
Gasóleo
1905
D8C (XUD9UTF)
4
1.9 TD
02/94 - 04/02
92/68
Gasóleo
1905
D8C (XUD9UTF)
4
1.9 TD 4x4
08/96 - 04/02
92/68
Gasóleo
1905
D8C (XUD9UTF)
4
2.0
02/94 - 04/02
109/80
Gasolina
1998
RFW (XU10J2U)
4
2.0 4x4
08/96 - 04/02
109/80
Gasolina
1998
RFW (XU10J2U)
4
2.5 D
08/94 - 04/02
86/63
Gasóleo
2446
T9A (DJ5)
4
2.5 D 4x4
08/96 - 04/02
86/63
Gasóleo
2446
T9A (DJ5)
4
2.5 TD
08/94 - 04/02
103/76
Gasóleo
2446
T8A (DJ5T)
4
2.5 TD 4x4
08/96 - 04/02
103/76
Gasóleo
2446
T8A (DJ5T)
4
2.5 TDi
12/96 - 11/00
107/79
Gasóleo
2446
THX (DJ5TED)
4
2.5 TDI 4x4
12/96 - 11/00
107/79
Gasóleo
2446
THX (DJ5TED)
4
2.8 D
01/99 - 02/02
87/64
Gasóleo
2798
8140.63 (F28D)
4
2.8 HDi
09/00 - 04/02
128/94
Gasóleo
2798
8140.43S
4
2.8 HDi 4x4
09/00 - 04/02
128/94
Gasóleo
2798
8140.43S
4