Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.1 TD
09/01 - 04/13
95/70
Gasóleo
2134
GAZ-560
4
2.1 TD
09/97 - 04/13
110/81
Gasóleo
2134
GAZ-560
4
2.1 TD 4x4
09/98 - 04/13
110/81
Gasóleo
2134
GAZ-5601
4
2.2 TD
09/97 - 04/13
98/72
Gasóleo
2235
ZMZ-5143.10
4
2.3
09/97 - 04/13
88/65
Gasolina
2280
4
2.3
09/97 - 04/13
110/81
Gasolina
2287
ZMZ-4061.10
4
2.3
01/97 - 08/01
131/96
Gasolina
2287
4
2.4
09/97 - 04/13
76/56
Gasolina
2445
ZMZ-4021.10
4
2.4
09/97 - 04/13
86/63
Gasolina
2445
ZMZ-4021.10
4
2.4
01/97 -
90/66
Gasolina
2445
ZMZ-402.10
4
2.4
07/05 -
133/98
Gasolina
2429
JRL41
4
2.5 i
01/08 -
133/98
Gasolina
2464
ZMZ-40522.10
4
2.5 i
09/01 - 04/13
140/103
Gasolina
2464
ZMZ-40522.10
4
2.5 i
09/97 - 04/13
152/112
Gasolina
2464
ZMZ-40522.10
4