Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.1 TD
01/03 - 12/06
95/70
Gasóleo
2134
GAZ-560
4
2.1 TD
01/07 - 03/13
110/81
Gasóleo
2134
GAZ-560
4
2.3
01/03 - 01/10
142/104
Gasolina
2287
ZMZ-4063.10
4
2.3 4x4
01/08 - 01/10
152/112
Gasolina
2287
ZMZ-4063.10
4
2.4
01/03 - 12/06
86/63
Gasolina
2445
4
2.4
01/03 - 12/06
90/66
Gasolina
2445
4
2.4
01/03 - 12/06
101/74
Gasolina
2446
ZMZ-4026.10
4
2.8 TD
02/10 - 03/13
120/88
Gasóleo
2776
4
2.9
01/03 - 01/10
102/75
Gasolina
2890
UMZ-4215.10
4
2.9
01/05 - 03/13
106/78
Gasolina
2890
UMZ4216
4
2.9 4x4
01/05 - 03/13
107/78
Gasolina
2890
UMZ4216
4