Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Ι.Χ. Year of Construction Engine Output [HP/kW] Είδος καυσίμου Displacement [cc] Κωδικός κινητήρα Αριθμός κυλίνδρων
640 i
07/11 - 10/17
320/235
Βενζίνη
2979
N55 B30 A
6
640 i xDrive
03/13 - 10/17
320/235
Βενζίνη
2979
N55 B30 A
6
650 i
09/11 - 12/12
405/298
Βενζίνη
4395
N63 B44 A
8
650 i
07/12 - 10/17
449/330
Βενζίνη
4395
N63 B44 B
8
650 i
07/12 - 10/17
452/332
Βενζίνη
4395
N63 B44 B
8
650 i xDrive
09/11 - 06/12
405/298
Βενζίνη
4395
N63 B44 A
8
650 i xDrive
07/12 - 10/17
452/332
Βενζίνη
4395
N63 B44 B
8
M6
07/12 - 10/17
560/412
Βενζίνη
4395
S63 B44 B
8
M6
07/12 - 10/17
568/418
Βενζίνη
4395
S63 B44 B
8
M6 Competition
07/13 - 02/15
575/423
Βενζίνη
4395
S63 B44 B
8
M6 Competition
03/15 - 10/17
600/441
Βενζίνη
4395
S63 B44 B
8