Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Ι.Χ. Year of Construction Engine Output [HP/kW] Είδος καυσίμου Displacement [cc] Κωδικός κινητήρα Αριθμός κυλίνδρων
2.0
08/01 - 03/06
135/99
Βενζίνη
1997
G4JP
4
2.0 CRDi
08/01 - 03/06
113/83
Πετρέλαιο
1991
D4EA
4
2.0 CRDi 4x4
04/01 - 03/06
113/83
Πετρέλαιο
1991
D4EA
4
2.0 CRDi 4x4
08/03 - 03/06
125/92
Πετρέλαιο
1991
D4EA-V
4
2.0 CRDi Κίνηση σε όλους τους τροχούς
11/03 - 02/06
145/107
Πετρέλαιο
1991
D4EA-F
4
2.4 16V
02/01 - 03/06
136/100
Βενζίνη
2351
G4JS-G
4
2.4 16V
02/01 - 03/06
146/107
Βενζίνη
2351
G4JS-G
4
2.4 16V 4x4
02/01 - 03/06
136/100
Βενζίνη
2351
G4JS-G
4
2.4 16V 4x4
02/01 - 03/06
146/107
Βενζίνη
2351
G4JS-G
4
2.7
08/04 - 03/06
175/129
Βενζίνη
2656
G6EA
6
2.7 V6 4x4
02/01 - 03/06
173/127
Βενζίνη
2656
G6BA-G
6