Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Ι.Χ. Year of Construction Engine Output [HP/kW] Είδος καυσίμου Displacement [cc] Κωδικός κινητήρα Αριθμός κυλίνδρων
1.2
10/84 - 12/86
60/44
Βενζίνη
1193
021 A 1000
4
1.2
08/83 - 05/85
64/47
Βενζίνη
1197
124 B6.000
4
1.4
06/82 - 11/88
73/54
Βενζίνη
1438
124 B7.000
4
1.5
09/84 - 12/86
85/63
Βενζίνη
1461
021 A 2000
4
1.6
08/83 - 09/85
92/68
Βενζίνη
1592
  • 022 A 000
  • 138 AR6.000
4
1.7 Diesel
06/82 - 12/86
54/40
Πετρέλαιο
1714
022 A.5000
4
1.7 Diesel
06/82 - 12/86
56/41
Πετρέλαιο
1714
022 A.5000
4