Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Ι.Χ. Year of Construction Engine Output [HP/kW] Είδος καυσίμου Displacement [cc] Κωδικός κινητήρα Αριθμός κυλίνδρων
1.4 16V
05/06 - 05/09
86/63
Βενζίνη
1390
BXW
4
1.4 TSI
11/07 - 05/09
125/92
Βενζίνη
1390
CAXC
4
1.6
10/04 - 05/09
102/75
Βενζίνη
1595
  • BGU
  • BSE
  • BSF
  • CCSA
4
1.8 TFSI
01/07 - 05/09
160/118
Βενζίνη
1798
  • BYT
  • BZB
  • CDAA
4
1.9 TDI
10/04 - 05/09
105/77
Πετρέλαιο
1896
  • BJB
  • BKC
  • BLS
  • BXE
4
2.0 FSI
10/04 - 05/09
150/110
Βενζίνη
1984
  • BLR
  • BLY
  • BVY
  • BVZ
4
2.0 TDI
09/04 - 05/09
136/100
Πετρέλαιο
1968
AZV
4
2.0 TDI
11/05 - 05/09
140/103
Πετρέλαιο
1968
BMM
4
2.0 TDI
01/06 - 05/09
170/125
Πετρέλαιο
1968
  • BMN
  • CEGA
4
2.0 TDI 16V
04/04 - 05/09
140/103
Πετρέλαιο
1968
BKD
4
2.0 TFSI
11/05 - 05/09
200/147
Βενζίνη
1984
BWA
4