• Produkt nicht gefunden
PKW Fahrzeugverwendungen NKW Fahrzeugverwendungen Motorverwendungen Achsverwendungen Getriebeverwendungen Spezialwerkzeuge
1 - 10 (48)Anzahl:
Halteklammersatz, Kupplungsdruckplatte
Artikelstatus: Auslaufartikel
Herstellereinschränkung: Opel / Vauxhall Antriebsart: Frontantrieb
Prüf-/Richtgerät, Kupplungsscheibe
Artikelstatus: vom Hersteller nicht mehr lieferbar
Durchmesser bis [mm]: 295
Kein Bild vorhanden
Artikelstatus: vom Hersteller nicht mehr lieferbar
nur in Verbindung mit: 400 0006 11
Kein Bild vorhanden
Artikelstatus: Auslaufartikel
Form: T-Form (T-Stück); nur in Verbindung mit: 400 0006 11
Zentrierwerkzeug, Kupplungsscheibe
Artikelstatus: Auslaufartikel
Herstellereinschränkung: Volkswagen; Nabendurchmesser [mm]: 18,3; Zähnezahl: 24
Halteschlüssel, Schwungrad
Artikelstatus: Normal
Zentrierwerkzeug, Kupplungsscheibe
Artikelstatus: Normal
Herstellereinschränkung: BMW; Kupplungsausrüstung: SAC; Nabendurchmesser [mm]: 28; Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: 15/28
Zentrierwerkzeug, Kupplungsscheibe
Artikelstatus: Normal
Herstellereinschränkung: BMW; Kupplungsausrüstung: SAC; Nabendurchmesser [mm]: 23; Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: 15/23
Kein Bild vorhanden
Artikelstatus: Normal
Herstellereinschränkung: Mercedes-Benz; Kupplungsausrüstung: SAC; Lochanzahl: 4
Montagewerkzeugsatz, Kupplung/Schwungrad
Ersetzt durch: 400 0237 10
Artikelstatus: vom Hersteller nicht mehr lieferbar
Kupplungsausrüstung: SAC
1 - 10 (48)