PKW Fahrzeugverwendungen NKW Fahrzeugverwendungen Motorverwendungen Achsverwendungen Getriebeverwendungen Spezialwerkzeuge
Zurücksetzen Zurücksetzen
Fahrzeug Baujahr Leistung [PS/kW] Kraftstoffart Hubraum [ccm] Motorcode Zylinderanzahl
1.3
07/86 - 10/91
60/44
Benzin
1269
E13S
4
1.4
10/88 - 09/90
82/60
Benzin
1392
GA14DS
4
1.4 LX
10/88 - 08/91
75/55
Benzin
1392
GA14S
4
1.5
06/86 - 10/88
71/52
Benzin
1487
E15S
4
1.6
09/87 - 12/90
82/60
Benzin
1597
E16
4
1.6
06/86 - 10/88
84/62
Benzin
1597
E16S
4
1.6
06/86 - 10/91
88/65
Benzin
1597
E16
4
1.6
02/87 - 10/88
120/88
Benzin
1597
GA16DE
4
1.6 4WD
06/86 - 12/88
69/51
Benzin
1597
E16i
4
1.6 4x4
07/86 - 10/88
90/66
Benzin
1597
GA16S
4
1.6 GTI 16V
02/87 - 10/88
110/81
Benzin
1598
CA16D
4
1.6 i
06/86 - 10/90
73/54
Benzin
1597
E16i
4
1.6 i 4x4 (A)
06/86 - 10/90
73/54
Benzin
1597
E16i
4
1.6 i 12V
10/88 - 06/91
90/66
Benzin
1597
  • GA16i
  • GA16S
4
1.6 Turbo
09/87 - 12/90
94/69
Benzin
1597
E16E
4
1.7 D
06/86 - 05/89
54/40
Diesel
1681
CD17
4