PKW Fahrzeugverwendungen NKW Fahrzeugverwendungen Motorverwendungen Achsverwendungen Getriebeverwendungen Spezialwerkzeuge
Zurücksetzen Zurücksetzen
Fahrzeug Baujahr Leistung [PS/kW] Kraftstoffart Hubraum [ccm] Motorcode Zylinderanzahl
1.8
04/94 - 10/01
84/62
Benzin
1789
F8 (8V)
4
2.0
05/85 - 07/88
84/62
Benzin
1998
FE (8V)
4
2.2
08/91 - 03/96
97/71
Benzin
2184
4
2.2 D
01/88 - 03/96
64/47
Diesel
2184
R290
4
2.2 i
03/88 - 11/91
87/64
Benzin
2184
F2IB
4
2.2 i
03/88 - 11/91
92/68
Benzin
2184
F2L5
4
2.5 TD
05/96 - 02/99
87/64
Diesel
2499
WL-T
4
2.5 TD 4x4
05/96 - 10/01
109/80
Diesel
2499
WL84
4
2.6 i
11/89 - 07/91
121/89
Benzin
2605
4
2.6 i
11/91 - 02/99
125/92
Benzin
2606
G6
4
2.6 i 4x4
01/87 - 10/91
99/73
Benzin
2555
4G54
4
2.6 i 4x4
12/90 - 02/99
125/92
Benzin
2606
G6
4
3.0
03/96 - 10/00
148/109
Benzin
2954
JE96
6
3.0 4x4
03/96 - 10/00
148/109
Benzin
2954
JE96
6
3.4
10/93 - 10/00
180/132
Benzin
3376
6
3.4 4x4
10/93 - 10/00
180/132
Benzin
3376
6