Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (48)Number:
Klemmesæt, koblingstrykplade
Artikelstatus: På vej til at udgå
Producentbegrænsning: Opel / Vauxhall Træktype: Forhjulstrukket
Prøve-/afretningsapparat
Artikelstatus: kan ikke længere leveres fra producent
Diameter til [mm]: 295
No image available
Artikelstatus: kan ikke længere leveres fra producent
kun i forbindelse med: 400 0006 11
No image available
Artikelstatus: På vej til at udgå
Form: T-form (T-stykke); kun i forbindelse med: 400 0006 11
Centrerværktøj
Artikelstatus: På vej til at udgå
Producentbegrænsning: Volkswagen; Navdiameter [mm]: 18,3; Tandantal: 24
Holdenøgle, svinghjul
Artikelstatus: Normal
Centrerværktøj
Artikelstatus: Normal
Producentbegrænsning: BMW; Koblingsudstyr: SAC; Navdiameter [mm]: 28; Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 15/28
Centrerværktøj
Artikelstatus: Normal
Producentbegrænsning: BMW; Koblingsudstyr: SAC; Navdiameter [mm]: 23; Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 15/23
No image available
Artikelstatus: Normal
Producentbegrænsning: Mercedes-Benz; Koblingsudstyr: SAC; Antal huller: 4
Montageværktøj, kobling/svinghjul
Superseded by: 400 0237 10
Artikelstatus: kan ikke længere leveres fra producent
Koblingsudstyr: SAC
1 - 10 (48)