Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Erhvervskøretøjer Year of Construction Engine Output [HP/kW] Displacement [cc] model/chassistype Tonnage Konstruktionstype
1823
01/02 - 10/04
231/170
6374
375.301
18
Platform / Chassis
1823 K
01/02 - 10/04
231/170
6374
375.303
18
Tippelad
1835 LS
01/02 - 10/04
354/260
11967
  • 375.408
  • 944.032
  • 944.033
18
Sættevognstrækker
1840 LS
01/02 - 10/04
401/295
11967
  • 375.408
  • 944.032
  • 944.033
18
Sættevognstrækker
1843 LS
01/02 - 10/04
428/315
11967
  • 375.408
  • 944.032
  • 944.033
18
Sættevognstrækker
2523
01/02 - 10/04
231/170
6374
375.321
25
Platform / Chassis
2523 K
01/02 - 10/04
231/170
6374
375.323
25
Tippelad
2528
01/02 - 10/04
279/205
6374
  • 375.321
  • 375.322
25
Platform / Chassis
2535 LS
01/02 - 10/04
354/260
11967
944.233
25
Sættevognstrækker
2540 LS
01/02 - 10/04
401/295
11967
944.233
25
Sættevognstrækker
2543 LS
01/02 - 10/04
428/315
11967
944.233
25
Sættevognstrækker
2623 L
01/02 - 10/04
231/170
6374
375.351
26
Platform / Chassis
2628 B
01/02 - 10/04
279/205
6374
375.374
26
Cementbil
2628 K
01/02 - 10/04
279/205
6374
375.373
26
Tippelad
2628 L
01/02 - 10/04
279/205
6374
375.351
26
Platform / Chassis
3228 C
01/02 - 10/04
279/205
6374
375.381
32
Platform / Chassis