Aplikace osobní vozidla Aplikace nákladní vozidla Aplikace motorů Aplikace náprav Aplikace převodovek Speciální nářadí
Smazat Smazat
Osobní automobil Rok výroby Výkon [PS/kW] Typ paliva Zdvihový objem [ccm] kód motoru Pocet valcu
1.8 E
07/87 - 02/94
69/51
Benzín
1796
169 (XM7T)
4
1.9 D
07/87 - 02/94
69/51
Diesel
1905
D9B (XUD9A/U)
4
1.9 TD
04/92 - 02/94
82/60
Diesel
1930
M705
4
2.0
02/91 - 02/94
84/62
Benzín
1971
170C (XN1T)
4
2.0 E
09/81 - 02/94
79/58
Benzín
1971
  • 170A (XN1T)
  • 170B (XN1T)
4
2.5 D
10/85 - 02/94
73/54
Diesel
2500
CRD93L (U25-661)
4
2.5 D 4x4
01/87 - 02/94
73/54
Diesel
2500
CRD93L (U25-661)
4
2.5 D Turbo
08/87 - 02/94
95/70
Diesel
2500
CRD93LS (U25-673)
4
2.5 D Turbo 4x4
08/87 - 02/94
95/70
Diesel
2500
CRD93LS (U25-673)
4