• Produkt not found
Aplikace osobní vozidla Aplikace nákladní vozidla Aplikace motorů Aplikace náprav Aplikace převodovek Speciální nářadí
1 - 10 (54)Number:
sada držáků, přítlačný kotouč spojky
Status výrobku: výběhové zboží
Omezení výrobce: Opel / Vauxhall Druh pohonu: pohon předních kol
zkušební přístroj, přítlak spojky
Status výrobku: výrobce již nedodává
Průměr do [mm]: 295
Obrázek není dostupný
Status výrobku: výrobce již nedodává
jen ve spojení s: 400 0006 11
Obrázek není dostupný
Status výrobku: výběhové zboží
Tvar: T-kus; jen ve spojení s: 400 0006 11
nářadí pro centrování, přítlak spojky
Status výrobku: výběhové zboží
Omezení výrobce: Volkswagen; průměr náboje [mm]: 18,3; Počet zubů: 24
klíč, setrvačník
Status výrobku: normální
nářadí pro centrování, přítlak spojky
Status výrobku: normální
Omezení výrobce: BMW; Příslušenství spojky: SAC; průměr náboje [mm]: 28; průměr 1/průměr 2 [mm]: 15/28
nářadí pro centrování, přítlak spojky
Status výrobku: normální
Omezení výrobce: BMW; Příslušenství spojky: SAC; průměr náboje [mm]: 23; průměr 1/průměr 2 [mm]: 15/23
Obrázek není dostupný
Status výrobku: normální
Omezení výrobce: Mercedes-Benz; Příslušenství spojky: SAC; Počet děr: 4
Montážní sada, spojka / setrvačník
Nahrazen dílem: 400 0237 10
Status výrobku: výrobce již nedodává
Příslušenství spojky: SAC
1 - 10 (54)