• Produkt not found
Aplikace osobní vozidla Aplikace nákladní vozidla Aplikace motorů Aplikace náprav Aplikace převodovek Speciální nářadí
1 - 10 (54)Number:
sada drzaku, pritlacny kotouc spojky
Status vyrobku: normální
omezení výrobce: Opel / Vauxhall druh pohonu: pohon předních kol
zkusebni pristroj, pritlak spojky
Status vyrobku: výrobce jiż nedodává
Průměr do[mm]: 295
Obrázek není dostupný
Status vyrobku: výrobce jiż nedodává
jen ve spojení s: 400 0006 11
Obrázek není dostupný
Status vyrobku: vybehove zbozi
Tvar: T-kus; jen ve spojení s: 400 0006 11
nářadí pro centrování, přítlak spojky
Status vyrobku: vybehove zbozi
omezení výrobce: Volkswagen; prumer náboje [mm]: 18,3; počet zubů: 24
klíč, setrvačník
Status vyrobku: normální
nářadí pro centrování, přítlak spojky
Status vyrobku: normální
omezení výrobce: BMW; prislusenstvi spojky: SAC; prumer náboje [mm]: 28; průměr 1: 15/28
nářadí pro centrování, přítlak spojky
Status vyrobku: normální
omezení výrobce: BMW; prislusenstvi spojky: SAC; prumer náboje [mm]: 23; průměr 1: 15/23
Obrázek není dostupný
Status vyrobku: normální
omezení výrobce: Mercedes-Benz; prislusenstvi spojky: SAC; Počet děr: 4
Montazni sada, spojka / setrvacnik
Nahrazen dílem: 400 0237 10
Status vyrobku: výrobce jiż nedodává
prislusenstvi spojky: SAC
1 - 10 (54)