Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] вид на горивото Displacement [cc] код на двигателя брой цилиндри
2.4
09/03 - 03/06
140/103
бензин
2351
G4JS
4
2.4
09/01 - 12/03
152/112
бензин
2351
G4JS
4
2.4 4x4
09/03 - 12/04
140/103
бензин
2351
G4JS-G
4
2.4 4x4
11/00 - 12/01
152/112
бензин
2351
G4JS
4
2.7
09/04 - 12/05
173/127
бензин
2656
G6BA
6
2.7
08/04 - 03/06
175/129
бензин
2656
G6EA
6
2.7
11/00 - 03/06
182/134
бензин
2656
G6EA
6
2.7 4x4
09/02 - 12/04
175/129
бензин
2656
G6BA-G
6
2.7 4x4
11/00 - 03/06
182/134
бензин
2656
G6EA
6
2.7 V6 4x4
02/01 - 03/06
173/127
бензин
2656
G6BA-G
6
3.5
09/02 - 12/05
197/145
бензин
3497
G6CU
6
3.5
09/05 - 03/06
203/149
бензин
3497
G6CU
6
3.5 4x4
09/02 - 12/05
197/145
бензин
3497
G6CU
6
3.5 4x4
09/05 - 03/06
203/149
бензин
3497
G6CU
6