Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] вид на горивото Displacement [cc] код на двигателя брой цилиндри
3.0 d
10/07 - 09/08
286/210
дизел
2993
M57 D30 (306D5)
6
3.0 si
10/06 - 09/08
272/200
бензин
2996
  • N52 B30 A
  • N52 B30 AF
  • N52 B30 BF
6
4.8 i xDrive
10/06 - 09/08
355/261
бензин
4799
N62 B48 B
8
M
09/09 - 06/13
563/414
бензин
4395
S63 B44 A
8
xDrive 30 i
02/07 - 12/12
234/172
бензин
2996
N52 B30 A
6
xDrive 30 i
09/08 - 12/10
264/194
бензин
2996
N52 B30 A
6
xDrive 35 d
10/08 - 07/13
286/210
дизел
2993
M57 D30 (306D5)
6
xDrive 35 i
04/10 - 07/13
306/225
бензин
2979
N55 B30 A
6
xDrive 48 i
10/08 - 03/10
355/261
бензин
4799
N62 B48 B
8
xDrive 50 i
09/09 - 06/13
405/298
бензин
4395
N63 B44 A
8