Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] вид на горивото Displacement [cc] код на двигателя брой цилиндри
328 i
03/07 - 12/13
234/172
бензин
2996
N51 B30 A
6
328i
03/07 - 12/13
218/160
бензин
2996
N53 B30 A
6
335 i
01/07 - 10/13
305/224
бензин
2979
N54 B30 A
6
335 i
12/06 - 10/13
306/225
бензин
2979
  • N54 B30 A
  • N54 B30 B
  • N55 B30 A
6
335 is
05/06 - 10/13
326/240
бензин
2979
  • N54 B30 A
  • N55 B30 A
6
M3
03/08 - 10/13
420/309
бензин
3999
S65 B40 A
8