Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] вид на горивото Displacement [cc] код на двигателя брой цилиндри
323 i
09/05 - 02/07
177/130
бензин
2497
  • N52 B25 A
  • N52 B25 B
  • N52 B25 BE
  • N52 B25 BF
6
323 i
03/07 - 12/11
190/140
бензин
2497
  • N52 B25 A
  • N52 B25 BF
6
325 i
09/07 - 12/08
192/141
бензин
2497
N52 B25 A
6
325 i
09/06 - 12/07
194/143
бензин
2497
N52 B25 A
6
325 i
12/04 - 12/11
218/160
бензин
2497
  • N52 B25 A
  • N52 B25 B
  • N52 B25 BF
6
325 i
09/08 - 12/09
222/163
бензин
2497
N52 B25
6
328 i
09/06 - 12/11
234/172
бензин
2996
N51 B30 A
6
328 i xDrive
09/08 - 10/11
218/160
бензин
2996
N53 B30 A
6
328 i xDrive
09/08 - 12/10
234/172
бензин
2996
  • N51 B30 A
  • N52 B30 A
6
328 xi
09/07 - 08/08
218/160
бензин
2996
N53 B30 A
6
328 xi
09/06 - 12/08
234/172
бензин
2996
  • N51 B30 A
  • N52 B30 A
6
330 i
03/06 - 12/11
305/224
бензин
2979
N54 B30 A
6
335 d
09/08 - 12/11
269/198
дизел
2993
M57 D30 (306D4)
6
335 i xDrive
05/08 - 10/11
305/224
бензин
2979
N54 B30 A
6
335 xi
09/06 - 06/08
305/224
бензин
2979
N54 B30 A
6
335 xi
03/07 - 08/08
306/225
бензин
2979
N54 B30 A
6
M3
12/07 - 10/11
420/309
бензин
3999
S65 B40 A
8