• Product not found
Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (48)Number:
комплект крепежна скоба, притискателен диск на съединителя
статус на артикул: спрян от производство артикул
ограничение за производител: Opel / Vauxhall вид задвижване: задвижване на предните колелета
уред за тест/регулиране, диск на съединителя
статус на артикул: не може да се достави от доставчика
диаметър до [mm]: 295
No image available
статус на артикул: не може да се достави от доставчика
само във връзка с: 400 0006 11
No image available
статус на артикул: спрян от производство артикул
форма: Т-образен (тройник); само във връзка с: 400 0006 11
центриращ инструмент, диск на съединител
статус на артикул: спрян от производство артикул
ограничение за производител: Volkswagen; диаметър на главината [mm]: 18,3; брой на зъбите: 24
блокиращ ключ, маховик
статус на артикул: нормален
центриращ инструмент, диск на съединител
статус на артикул: нормален
ограничение за производител: BMW; обурудване на съединителя: SAC; диаметър на главината [mm]: 28; диаметър 1/диаметър 2 [mm]: 15/28
центриращ инструмент, диск на съединител
статус на артикул: нормален
ограничение за производител: BMW; обурудване на съединителя: SAC; диаметър на главината [mm]: 23; диаметър 1/диаметър 2 [mm]: 15/23
No image available
статус на артикул: нормален
ограничение за производител: Mercedes-Benz; обурудване на съединителя: SAC; брой на дупките: 4
комплект монтажен инструмент, съединител/ маховик
Superseded by: 400 0237 10
статус на артикул: не може да се достави от доставчика
обурудване на съединителя: SAC
1 - 10 (48)