Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
код на двигателя
мощност [КС]
-
работен обем (точен) [куб.см.]
-
мощност [кВ]
-
вид на горивото
Vehicle Engine Output [HP/kW] вид на горивото Displacement [cc] код на двигателя брой цилиндри
109 CDI (639.701, 639.703)
95/70
дизел
2148
OM 646.980
4
109 CDI (639.701)
88/65
дизел
2148
OM 646.983
4
109 CDI 4x4 (639.701)
95/70
дизел
2148
OM 646.981
4
110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
95/70
дизел
2143
OM 651.940
4
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
109/80
дизел
2148
OM 646.982
4
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
116/85
дизел
2148
OM 646.980
4
111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
109/80
дизел
2148
OM 646.982
4
113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
136/100
дизел
2143
OM 651.940
4
113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
136/100
дизел
2143
OM 651.940
4
115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
150/110
дизел
2148
  • OM 646.980
  • OM 646.982
4
115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)
150/110
дизел
2148
OM 646.982
4
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
163/120
дизел
2143
OM 651.940
4
116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
163/120
дизел
2143
OM 651.940
4
119 (639.701, 639.703, 639.705)
190/140
бензин
3199
M 112.951
6
120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
204/150
дизел
2987
OM 642.990
6
122 (639.701, 639.703, 639.705)
218/160
бензин
3199
M 112.951
6
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
224/165
дизел
2987
OM 642.890
6
123 (639.701)
231/170
бензин
3724
M 112.976
6
126 (639.701, 639.703, 639.705)
258/190
бензин
3498
M 272.978
6
E-CELL (639.703)
82/60
електро
EM 780.994